Publique seus produtos
Gräshoppa Floor Lamp
Gräshoppa Floor Lamp
Gräshoppa Floor Lamp
Gräshoppa Floor Lamp
Gräshoppa Floor Lamp
    GUBI

    Gräshoppa Floor Lamp

    Traduzido pelo Google,

    O icônico abajur Gräshoppa foi produzido pela primeira vez em 1947 pela pioneira Greta M. Grossman.

    O tripé exclusivo da luminária de chão Gräshoppa é inclinado para trás e dá a impressão de que a luminária está viva e perseguindo sua presa.

    Sendo um dos designs mais icônicos de Grossman, o abajur autêntico tem uma cúpula cônica alongada que gira para direcionar a luz onde necessário.

    Especificação
      • Product Net Weight Kg:2.55
      • Gross Weight Kg:6.5
      • Gross Height Meter:0.39
      • Gross Length Meter:1.32
      • Gross Depth Meter:0.43
      • Lightbulb Socket:EU – E14 (Bulb not included)
      • Lumen Watt Recommended:470 Lumen (~ 4W-6W LED)
      • Lamp Height:125 cm
      • Lamp Stand:38 x 45 cm
      • Shade Dimension:Ø15 x 23 cm
      • Cord Length:230 cm
      • Materials:Vintage Red Semi Matt
    Especificação técnica
    • Ref. únicagrashoppa-floor-lamp
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-20
    • Número da edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Embutidos no Piso