Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

DIVISÓRIA 120 BA13A

Ref. Exclusiva: divisoria-120-ba13a
Marca: Gyptec Ibérica
Familia do produto: GYPTEC SOLUTIONS
Grupo do produto: DIVISÓRIAS
Data de publicação: 2021-03-16
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (4)

Solution for interior dividing walls, consisting of a structure with horizontal metal profiles “RAIA 70” and vertical “MONTANTE 70”, spaced every 600 mm, in which 2 layers of Gyptec “BA13A (STANDARD)” plasterboards are fixed on both sides. 

Air layer filled with Volcalis ALPHA mineral wool. Surfaces ready for final finishing of painting or decoration.


Material principal: Gypsum
Material secundario: Plaster
Projetado em: Portugal
Fabricado em: Portugal

Categoria BIMobject: Materiais de Construção - Gesso / Fibra / Placas de gesso
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Gypsum board
Código UNSPSC: 30161509
Uniclass 1.4 Código: L6612
Uniclass 1.4 Descrição: Plasterboard
Uniclass 2.0 Código: PR-45-52-xx
Uniclass 2.0 Descrição: Gypsum Plasterboards
Uniclass 2015 Código: Pr_25_71_52_38
Uniclass 2015 Descrição: Gypsum plasterboards
NBS Reference Código: 45-52-63
NBS Reference Descrição: Plasterboard Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
OmniClass Número: 23-15 11 11 13 11
OmniClass Título: Gypsum Plaster Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Este produto está disponível em:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Europe
  • Andorra
  • Belgium
  • France
  • Ireland
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject®