Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

DIVISÓRIA DUPLA 220 BA13A

Ref. Exclusiva: divisoria-dupla-220-ba13a
Marca: Gyptec Ibérica
Familia do produto: GYPTEC SOLUTIONS
Grupo do produto: DIVISÓRIAS
Data de publicação: 2021-03-12
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (4)

Solution for internal partition walls, consisting of two independent structures with horizontal metal profiles RAIA 70 and MONTANTE 70, spaced apart every 600 mm, in which 2 layers of Gyptec BA13A (STANDARD) plasterboards are attached on both exterior sides. 

Air layer filled with Volcalis ALPHA mineral wool. 

Surfaces ready for final finishing of painting or decoration.


Material principal: Gypsum
Material secundario: Plaster
Projetado em: Portugal
Fabricado em: Portugal

Categoria BIMobject: Materiais de Construção - Gesso / Fibra / Placas de gesso
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Gypsum board
Código UNSPSC: 30161509
Uniclass 1.4 Código: L6612
Uniclass 1.4 Descrição: Plasterboard
Uniclass 2.0 Código: PR-45-52-xx
Uniclass 2.0 Descrição: Gypsum Plasterboards
Uniclass 2015 Código: Pr_25_71_52_38
Uniclass 2015 Descrição: Gypsum plasterboards
NBS Reference Código: 45-52-63
NBS Reference Descrição: Plasterboard Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
OmniClass Número: 23-15 11 11 13 11
OmniClass Título: Gypsum Plaster Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Este produto está disponível em:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Europe
  • Andorra
  • Belgium
  • France
  • Ireland
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject®