Publique seus produtos
HAFELE Waste Bins Installation behind front panels Hailo Zargen-Cargo Matrix Box P
HAFELE Waste Bins Installation behind front panels Hailo Zargen-Cargo Matrix Box P

    HAFELE Waste Bins Installation behind front panels Hailo Zargen-Cargo Matrix Box P

    Traduzido pelo Google,

    502.03.562

    502.03.563

    Especificação
    • -For cabinet width: 500 or 600 mm -Area of application: For suspending in Hafele Matrix Box P drawer side runner system, height 92 mm with railing -Material: Frame, system lid: Steel, bin: Plastic, light grey -Version: With frame, cover and stabilising frame -Side panel thickness: 16 or 19 mm (with spacer) -Nom. length: 400 mm -Height: Bins: 350 mm
    Especificação técnica
    • Ref. únicaHAFELE_Waste_Bins_Installation_behind_front_panels_Hailo_Zargen-Cargo_Matrix_Box_P
    • Família de produtoWaste Bins
    • Grupo de produtosInstallation behind front panels
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-23
    • Número da edição1
    • Altura (mm)350
    Afins
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Desenhado emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Mobiliário de Cozinha
    • Número OmniClass23-21 17 11
    • Título OmniClassInterior Waste Bins

    Disponibilidade regional

    Ásia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam