Publique seus produtos
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Uno 18L

HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Uno 18L

502.62.710

Especificação
  • -For cabinet width: Min.450mm -For internal cabinet depth: Min.203mm -Installation: For screw fixing to side panel and cabinet door -Mounting: For left and right hand use -Dim.(W x D x H): 388x203x420 mm
Especificação técnica
  • Ref. únicaHAFELE_Waste_Bins_Suspending_on_front_panel_Hailo_Uno_18L
  • Família de produtoWaste Bins
  • Grupo de produtosSuspending on front panel
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número da edição1
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)388
  • Profundidade (mm)203
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Desenhado emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Mobiliário de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniClassInterior Waste Bins

Disponibilidade regional

Ásia
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Laos
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
North Korea
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam