Publique seus produtos
HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Easy Cargo

HAFELE Waste Bins Systems for screw fixing to base panel Hailo Easy Cargo

502.70.522

Especificação
  • -For Cabinet width: Min.500 mm -Type of pull out: Full extension (manual extension) -Installation: For screw fixing to base panel -Dim.(W x D x H): 430x465x455 mm
Especificação técnica
  • Ref. únicaHAFELE_Waste_Bins_Systems_for_screw_fixing_to_base_panel_Hailo_Easy_Cargo
  • Família de produtoWaste Bins
  • Grupo de produtosSystems for screw fixing to base panel
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número da edição1
  • Altura (mm)455
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)465
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Desenhado emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Mobiliário de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 17 11
  • Título OmniClassInterior Waste Bins

Disponibilidade regional

Ásia
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit