Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM 04071000

Ref. Exclusiva: 04071000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Croma 100
Grupo do produto: Overhead showers
Largura (polegadas): 4
Altura (polegadas): 3
Profundidade (polegadas): 4.5
Data de publicação: 2019-03-26
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (10)
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Stream, Massage spray, Shampoo spray
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9.5 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (Libras): 0.35

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Chuveiros
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descrição: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Heads
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Descrição: Shower heads
NBS Reference Código: 35-06-81
NBS Reference Descrição: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nome Valor
Depth 4.5 mm
Height 3 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Chrome

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados