Publique seus produtos
Locarno Towel hook
Locarno Towel hook
    hansgrohe

    Locarno Towel hook

    Traduzido pelo Google,
    Locarno gancho de toalha
    Especificação
    • Surfaces: - 04838000 Chrome - 04838140 Brushed Bronze - 04838250 Brushed Gold Optic - 04838670 Matt Black - 04838820 Brushed Nickel - 04838830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • concealed fastening
    Especificação técnica
    • Ref. única04838USA
    • Família de produtoHooks
    • Grupo de produtosLocarno
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número da edição1
    • Altura (polegadas)1.63
    • Largura (polegadas)1.75
    • Profundidade (polegadas)2.5
    Afins
    • Material principalCromado
    • Material secundárioCromado
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Acessórios de banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010552
    • Nome ETIMTowel hook
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descrição Uniclass 2015Clothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClassRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit