Publique seus produtos
hansgrohe Basic set 2-hole basin mixer wall-mounted
hansgrohe Basic set 2-hole basin mixer wall-mounted
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set 2-hole basin mixer wall-mounted

    Traduzido pelo Google,
    hansgrohe Basic set misturador de lavatório de 2 furos de parede
    Especificação
    • Surfaces: - 13622183 n.a. Specification: • variable positioning of the mixer system, can be left or right of the spout • easy orientation due to support surfaces for the spirit level • with building protection cover against contamination during assembly • with dimension indication for exact determination of the installation depth • with pre-mounted fastening lugs for mounting in drywall and solidwall • sound-decoupled installation • connection dimension: DN15 • minimum mounting depth: 44 mm • maximum mounting depth: 72 mm
    Especificação técnica
    • Ref. única13622AUS
    • Família de produtoConcealed Basic set washbasin mixer
    • Grupo de produtosHansgrohe
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número da edição1
    • Altura (mm)64
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)45
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrição Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-27 31 29 11
    • Título OmniClassManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2020
    • Título UniFormat II da CSIDomestic Water Distribution

    Disponibilidade regional

    Oceânia
    Australia
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit