Publique seus produtos
sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation
hansgrohe

sBox Mounting angle for installation plate for tile mounted installation

Traduzido pelo Google,
sBox Conjunto de ângulos de montagem para placa de instalação para instalação em azulejo
Especificação
  • Surfaces: - 28021000 n.a. Specification: • maximum mounting height: 750 mm • minimum mounting height: 400 mm • packaging unit: 2 pieces
Especificação técnica
  • Ref. única28021000
  • Família de produtoSupplies
  • Grupo de produtossBox
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número da edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)434
  • Profundidade (mm)118
Afins
  • Desenhado emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso Neto (kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Outros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrição Uniclass 2015Sink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClassFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit