Publique seus produtos
Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    hansgrohe

    Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle

    Traduzido pelo Google,
    Metropol Monocomando de banho para instalação embutida com manípulo de alavanca para iBox universal
    Especificação
    • Surfaces: - 32545000 Chrome - 32545140 Brushed Bronze - 32545340 Brushed Black Chrome - 32545670 Matt Black - 32545700 Matt White - 32545990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Especificação técnica
    • Ref. única32545000
    • Família de produtoBath mixers
    • Grupo de produtosMetropol
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número da edição1
    • Altura (mm)207
    • Largura (mm)156
    • Profundidade (mm)57
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrição Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit