Publique seus produtos
AddStoris Double bath towel rail
AddStoris Double bath towel rail
AddStoris Double bath towel rail
AddStoris Double bath towel rail
    hansgrohe

    AddStoris Double bath towel rail

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    Toalheiro de banho duplo AddStoris
    Especificação
    • Surfaces: - 41743820 Brushed Nickel - 41743000 Chrome - 41743140 Brushed Bronze - 41743340 Brushed Black Chrome - 41743670 Matt Black - 41743700 Matt White - 41743990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 648 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 626 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Especificação técnica
    • Ref. única41743XXX
    • Família de produtoTowel holder
    • Grupo de produtosAddStoris
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número da edição1
    • Altura (mm)32
    • Largura (mm)648
    • Profundidade (mm)124
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)1.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Acessórios de banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010551
    • Nome ETIMTowel holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrição Uniclass 2015Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClassTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit