Publique seus produtos
AddStoris Grab bar
AddStoris Grab bar
AddStoris Grab bar
AddStoris Grab bar
    hansgrohe

    AddStoris Grab bar

    4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
    Traduzido pelo Google,
    Barra de captura AddStoris
    Especificação
    • Surfaces: - 41744820 Brushed Nickel - 41744000 Chrome - 41744140 Brushed Bronze - 41744340 Brushed Black Chrome - 41744670 Matt Black - 41744700 Matt White - 41744990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 348 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 326 mm • diameter drill hole: 6 mm • TÜV certified
    Especificação técnica
    • Ref. única41744XXX
    • Família de produtoGrab bars
    • Grupo de produtosAddStoris
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número da edição1
    • Altura (mm)52
    • Largura (mm)348
    • Profundidade (mm)79
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)1.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Acessórios de banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrição Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniClassTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • Título UniFormat II da CSIOther Equipment

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit