Publique seus produtos
56015180 uBox universal null
56015180 uBox universal null
    hansgrohe

    56015180 uBox universal null

    Traduzido pelo Google,
    Conjunto de instalação RainDrain 1200 para conjuntos de acabamento de ralos de duche
    Especificação
    • Surfaces: - 56015180 n.a. Specification: • consists of: Stainless Steel drain, pre-assembled sealing membrane, height adjustment feet, tiling aid • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Especificação técnica
    • Ref. única56015180
    • Família de produtoConcealed basic set shower drains
    • Grupo de produtosuBox universal
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número da edição1
    • Altura (mm)41
    • Largura (mm)113
    • Profundidade (mm)1200
    Afins
    • Material principalAço inox
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrição Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClassShowers

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit