Publique seus produtos
RainDrain Rock Linear shower drain 120 cm tileable with cuttable extensions
RainDrain Rock Linear shower drain 120 cm tileable with cuttable extensions
    hansgrohe

    RainDrain Rock Linear shower drain 120 cm tileable with cuttable extensions

    Traduzido pelo Google,
    RainDrain Rock Finish conjunto ralo de chuveiro 1200 cortado no tamanho e ladrilhado
    Especificação
    • Surfaces: - 56034000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 1200 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Especificação técnica
    • Ref. única56034000
    • Família de produtoShower drains
    • Grupo de produtosRainDrain Rock
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número da edição1
    • Altura (mm)7
    • Largura (mm)58
    • Profundidade (mm)1300
    Afins
    • Material principalAço inox
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectHidráulica - Drenagem
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011720
    • Nome ETIMShower drain
    • Nome UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descrição Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClassShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit