Publique seus produtos
RainDrain Match Plus Finish set shower drain 900 with height adjustable frame
RainDrain Match Plus Finish set shower drain 900 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Plus Finish set shower drain 900 with height adjustable frame

    Traduzido pelo Google,
    Conjunto de ralo de chuveiro RainDrain Match Plus Finish 900 com moldura regulável em altura
    Especificação
    • Surfaces: - 56216800 Brushed Stainless Steel - 56216670 Matt Black - 56216700 Matt White Specification: • consists of: design grate, height adjustable frame, wall installation flange, Dryphon • mounting type: wall-mounted, free in the floor • tileable on the back side • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    Especificação técnica
    • Ref. única56216XXX
    • Família de produtoShower drains
    • Grupo de produtosRainDrain Match
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-24
    • Número da edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)81
    • Profundidade (mm)755
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectHidráulica - Drenagem
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClassShower Drains

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia