Publique seus produtos
Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xuniva U Above counter basin 550/450 with tap hole and overflow, SmartClean

    Traduzido pelo Google,
    Xuniva U Lavatório sobre bancada 550/450 com furo para torneira e transbordo, SmartClean
    Especificação
    • Surfaces: - 61064450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • with one tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 550 x 450 mm • installation type: built-in • with mounting material
    Especificação técnica
    • Ref. única61064XXX
    • Família de produtoWashbasins
    • Grupo de produtosXuniva U
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-14
    • Número da edição1
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)450
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)9.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Cubas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrição Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClassSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit