Publique seus produtos
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    Traduzido pelo Google,
    EluPura S WC suspenso 540 sem aro, HygieneEffect
    Especificação
    • Surfaces: - 62020450 White Specification: • material: ceramic • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Especificação técnica
    • Ref. única62020XXX
    • Família de produtoToilets
    • Grupo de produtosEluPura S
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-30
    • Número da edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descrição Uniclass 2015WC pans
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClassToilets

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit