Publique seus produtos
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, HygieneEffect

    Traduzido pelo Google,
    EluPura Q Bidé suspenso 540 com furo para torneira e transbordamento, HygieneEffect
    Especificação
    • Surfaces: - 62044450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08)) • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    Especificação técnica
    • Ref. única62044XXX
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número da edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)20.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descrição Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClassBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit