Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000

Ref. Exclusiva: 71068000
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Novus
Grupo do produto: Shower mixers
Data de publicação: 2018-01-15
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (7)
Novus Shower mixer set for concealed installation

· consists of: single lever shower mixer, basic set
· 1 outlet
· connection type: basic set
· ceramic cartridge


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 1.06

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Showers
Código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Descrição: Shower Mixers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Descrição: Bath taps
NBS Reference Código: 35-06-82
NBS Reference Descrição: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Connection Type basic set
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Shower mixer set for concealed installation
Name Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Shower mixer set for concealed installation
Material ceramic
Name Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000

BIMobject®