Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Logis Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set 71100007

Ref. Exclusiva: 71100007
Marca: hansgrohe
Familia do produto: Logis
Grupo do produto: Basin mixers
Largura (mm): 48
Altura (mm): 164
Profundidade (mm): 167
Data de publicação: 2018-01-15
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (7)
Logis Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

· ComfortZone 100
· projection 108 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· temperature limitation adjustable
· suitable for continuous flow water heaters
· pop-up waste set G 1¼
· material waste set: synthetic
· connection dimension: DN15


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 1.91

Categoria BIMobject: Instalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição: Washbasin taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Colour chrome
Connection Size 34 mm
Connection Type DN15 ; G 1/2 ; G 1 1/4
Depth 108 mm
Height 163 mm — 187 mm
Material ceramic

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/14/2017 12:00:00 AM
Description Logis Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set G1/2 CN
Name Logis Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set CN 71100007
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/14/2017 12:00:00 AM
Description Logis Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set G1/2 CN
Features - ComfortZone 100 - projection 108 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - temperature limitation adjustable - pop-up waste set G 1 1/4 - suitable for continuous flow water heaters - connection dimension: DN15
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 71100007
Model Reference 71100007
Name Logis Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set CN 71100007
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados