Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

M7115-H320 Single lever kitchen mixer with pull-out spout 73803800

Ref. Exclusiva: 73803800
Marca: hansgrohe
Familia do produto: M71
Grupo do produto: Kitchen mixers
Largura (mm): 157
Altura (mm): 445
Profundidade (mm): 264
Data de publicação: 2018-01-15
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (7)
M7115-H320 Single lever kitchen mixer with pull-out spout

· consists of: single lever kitchen mixer, hose box
· ComfortZone 320
· swivel range 110° / 150°
· laminar spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· connection dimension: DN15
· flow rate 8 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet,
under the countertop, with extension length up to 76 cm
· significantly reduced splashing by soft start of the water flow
· tap hole with Ø 35 mm required


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 4.29

Categoria BIMobject: Cozinha - Torneiras & Misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Sanitary ware
Código UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: PR-31-75
Uniclass 2.0 Descrição: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Descrição: Sink taps
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets