Publique seus produtos
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox
    hansgrohe

    Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 170, pull-out spray, 3jet, sBox

    Traduzido pelo Google,
    Aquno Select M81 Monocomando de cozinha 170, spray extraível, 3jet, sBox
    Especificação
    • Surfaces: - 73831000 Chrome - 73831670 Matt Black - 73831800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, multifunctional strainer • ComfortZone 170 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray, shower spray, SatinFlow • change between SatinFlow and pull-out spray at the touch of a button • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required, recommendation: the middle of tap hole drilling should be max. 50 mm from the back side of of the bowl
    Especificação técnica
    • Ref. única73831000
    • Família de produtoKitchen mixers
    • Grupo de produtosAquno Select M81
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número da edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)215
    • Profundidade (mm)257
    Afins
    • Material principalCromado
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)5.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrição Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit