Ref. Exclusiva: | 73851000 |
---|---|
Marca: | hansgrohe |
Familia do produto: | M51 |
Grupo do produto: | Kitchen mixers |
Largura (mm): | 137 |
Altura (mm): | 400 |
Profundidade (mm): | 241 |
Data de publicação: | 2018-01-15 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto único) |
URL do produto: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73851000 |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73851000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73851000 |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 4059625017432 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt-br/hansgrohe/product/73851000
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Germany |
Fabricado em: | Germany |
Peso Líq. (kg): | 4.14 |
Categoria BIMobject: | Cozinha - Torneiras & Misturadores |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Código UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Código: | L725111 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Código: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Descrição: | Sink taps |
NBS Reference Código: | 31-75 |
NBS Reference Descrição: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
OmniClass Número: | 23-31 11 00 |
OmniClass Título: | Faucets |
BIMobject®