Publique seus produtos
Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    Traduzido pelo Google,
    Metropol Monocomando para lavatório para instalação embutida de parede com alça e bico de 22,5 cm
    Especificação
    • Surfaces: - 74526000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Especificação técnica
    • Ref. única74526000
    • Família de produtoBasin mixers
    • Grupo de produtosMetropol
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-14
    • Número da edição1
    • Altura (mm)118
    • Largura (mm)168
    • Profundidade (mm)240
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descrição Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit