Publique seus produtos
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set

    Traduzido pelo Google,
    Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, conjunto inicial
    Especificação
    • Surfaces: - 76802000 Chrome - 76802670 Matt Black - 76802800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter • ComfortZone 240 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 10,3 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via Select button • filter capacity: 300 l • filter connection: G ⅜ input and output • maximum withdrawal quantity (filtered water): 1,8 l/min
    Especificação técnica
    • Ref. única76802XXX
    • Família de produtoKitchen mixers
    • Grupo de produtosAqittura M91
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número da edição1
    • Altura (mm)316
    • Largura (mm)109
    • Profundidade (mm)291
    Afins
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)3.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrição Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit