Publique seus produtos
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet

    Traduzido pelo Google,
    Aqittura M91 FilterSystem 210, bica extraível, 1 jato
    Especificação
    • Surfaces: - 76803007 Chrome - 76803677 Matt Black Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • quick connect hose • device connection DN20 • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via push button at the spout • filter connection: G ⅜ input and output
    Especificação técnica
    • Ref. única76803CHN
    • Família de produtoKitchen mixers
    • Grupo de produtosAqittura M91
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-02
    • Número da edição1
    • Altura (mm)395
    • Largura (mm)66
    • Profundidade (mm)271
    Afins
    • Material principalLatão
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso Neto (kg)2.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011431
    • Nome ETIMKitchen mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descrição Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • Título UniFormat II da CSIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade regional

    Ásia
    China
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit