Publique seus produtos
HTL 3617 - Telehandler
Haulotte

HTL 3617 - Telehandler

Traduzido pelo Google,
Desempenho e produtividade Melhores capacidades de carga Bloqueio do eixo traseiro e corretor de inclinação de série Flow Sharing de série permitindo um controle simultâneo e proporcional de 4 movimentos Potente e robusto Chassi monobloco de alta resistência Capacidades para terrenos acidentados Transmissão hidrostática e pedal de avanço Conforto e ergonomia A posição de condução reduz a fadiga em Trabalho LMI fácil de ler incluindo corte automático de movimentos perigosos Cabine de alta segurança Controle inteligente Joystick 4 em 1
Especificação técnica
  • Ref. únicahtl-3617
  • Família de produtoTelehandlers
  • Grupo de produtosHTL
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-13
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Manipuladores telescópicos
  • Classificação IFCObjeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Descrição Uniclass 2015Lifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClassPlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • Título UniFormat II da CSISITEWORK

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit