Publique seus produtos
HTL 4010 - Telehandler
Haulotte

HTL 4010 - Telehandler

Traduzido pelo Google,
Uma cabine ergonômica e intuitiva Controle inteligente Joystick 4 em 1 Produtividade e precisão Transmissão hidrostática e pedal de avanço Controle simultâneo e proporcional para o movimento (opção Flowsharing) Compacto e Conforto Estabilizadores abaixando em uma largura de 2,26 m Dimensão da máquina adequada para ambientes estreitos Raio de giro curto Fácil de usar e manter A posição de dirigir reduz a fadiga no trabalho Calibração rápida do LMS (Load Management System) Fácil acesso a todos os componentes
Especificação técnica
  • Ref. únicahtl-4010
  • Família de produtoTelehandlers
  • Grupo de produtosHTL
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-13
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Manipuladores telescópicos
  • Classificação IFCObjeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Descrição Uniclass 2015Lifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClassPlatform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • Título UniFormat II da CSISITEWORK

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit