Publique seus produtos
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
    HEWI

    HEWI Hinged seat

    Traduzido pelo Google,
    Assento dobrável com suporte de parede, System 900 - construção composta por suporte de parede, barra, suporte do assento e superfície do assento - superfície do assento sintética antiderrapante e texturizada nas cores HEWI 98 (branco de sinalização), 92 (cinza antracite) e 90 ( jet black) - suporte de parede e suporte de plástico de alta qualidade nas cores HEWI 98 (branco de sinalização), 92 (cinza antracite) e 90 (preto azeviche), combinando com a superfície do assento - suporte de parede adicional permite maior espaço para as pernas, pois não há suporte para o piso é necessário - a forma ligeiramente curvada do assento define a posição do assento e proporciona um apoio confortável - o assento pode ser rebatido para economizar espaço - profundidade do assento quando rebatido 44 mm - livre de manutenção, articulação de funcionamento permanentemente suave - capacidade de carga até 150 kg - 350 mm de largura, 370 mm de profundidade e 230 mm de altura - assento com 350 mm de largura e 340 mm de profundidade - para instalação com material de fixação HEWI anticorrosivo e testado para diferentes construções de parede (a ser encomendado separadamente) - fita de vedação e vedação discos para selar o f Os pontos de fixação de acordo com DIN 18534 estão incluídos no escopo de entrega
    Especificação técnica
    • Ref. única900-51B21590
    • Família de produtoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número da edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)370
    Afins
    • Material principalPolipropileno
    • Desenhado emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Acessórios de banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrição Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClassShower Seats

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit