Publique seus produtos
MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

Traduzido pelo Google,
O MT-56 DECK possui uma altura de nervura de 56 mm em espessuras de até 1,2 mm. Sua largura útil é de 952 mm. com comprimentos entre 1.000 e 14.000 mm.
Especificação técnica
  • Ref. únicahiansa-deck-mt56
  • Família de produtoProfiled Sheet
  • Grupo de produtosProfiled Deck
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-18
  • Número da edição1
  • Altura (mm)56
  • Largura (mm)952
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Decks, Lajes e Pisos
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Código UNSPSC30102304
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_51_52
  • Descrição Uniclass 2015Metal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 33
  • Título OmniClassRoof Decking
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • Título UniFormat II da CSIRoof Coverings

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit