Publique seus produtos
MT32F Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT32F Profiled Façade Sheet

Traduzido pelo Google,
O Hiansa MT-32F tem uma altura de nervura de 32 mm em espessuras de até 1,2 mm. Sua largura útil é de 1.000 mm. com comprimentos disponíveis entre 1.000 e 14.000 mm. Outras espessuras e comprimentos estão disponíveis sob consulta. Acabamentos galvanizados, aluzinc e pré-pintados são oferecidos em uma variedade de cores.
Especificação técnica
  • Ref. únicahiansa-fac-mt32f
  • Família de produtoProfiled Sheet
  • Grupo de produtosProfiled wall cladding
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-18
  • Número da edição1
  • Altura (mm)32
  • Largura (mm)1000
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Ss_25_20_68_50
  • Descrição Uniclass 2015Metal profiled sheet cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Número OmniClass23-15 15 17 13
  • Título OmniClassMetal Wall Cladding Sheets
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • Título UniFormat II da CSIExterior Walls

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit