Publique seus produtos
440 SoundBarrier
440 SoundBarrier
    Homasote

    440 SoundBarrier

    Traduzido pelo Google,
    440 SoundBarrier® controla o som em pisos, paredes e tetos.

    Independentemente testado em laboratório e comprovado em milhões de pés quadrados de estruturas residenciais e comerciais, o 440 SoundBarrier® é uma placa estrutural de densidade especial feita de fibra de celulose Homasote® 100% ambiental, uma composição homogênea fabricada com proteção uniformemente distribuída contra cupins, podridão e fungos e resistência à umidade. Também isola, com o dobro do valor R da madeira. Fabricado com material certificado FSC®.

    Carpinteiros e do-it-yourselfers podem facilmente instalar 440 SoundBarrier® em divisórias de salas e paredes periféricas, tetos e pisos, em:
    • habitação unifamiliar ou multifamiliar
    • apartamentos e condomínios altos e baixos
    • motéis
    • escolas
    • edifícios profissionais
    • instalações de vida assistida


    Vantagens do 440 SoundBarrier
    • Certificado FSC®
    • Leve
    • Fácil de manusear, cortar e moldar
    • Amplamente disponível em tamanhos convenientes
    • Pronto para aplicar diretamente no enquadramento
    • Fornece excelente atenuação de ruído quando instalado conforme recomendado
    • Fornece excelente isolamento térmico resistente à umidade


    Espessura Tamanhos disponíveis Peso 1/2" 4' x 4', 4' x 8', 4' x 10'1,2 lb/sq. ft.5/8" 4' x 8' 1,5 lb/sq. pés 3/4" 4' x 8' 1,8 lb/pés quadrados.
    Propriedades físicas típicas
    Densidade: 26-28 lb./ft.3Tensão, paralela à superfície (min.): 450-700 psi MOR Transversal (min.): 750-1000 psiDureza, Janka Ball (min.): 230 lbs. Absorção de água por volume ( máx.):
    2 horas. imersão 7%Expansão de 50%-90%
    umidade relativa (máx.): 0,25% Valor R:
    1/2"
    5/8"
    3/4"
    1.2
    1,33
    1,4 Coeficiente de Redução de Ruído: 0,20 Propagação da Chama: Classe III (ou C)

    Conjuntos de piso/teto (Série UL L-500) nos quais o Homasote está listado
    UL FIRE RESISTANCE RATING DESIGN NUMBERS L501 L502 L503 L504 L505L506 L507 L508 L509 L510L511 L512 513 L514 L515L516 L517 L518 L519 L520L521 L522 L523 L524 L525L526 L527 L528 L529 L532L533 L534 L535 L536 L537L538 L539 L540 L541 L542L543 L544 L545 L546 L547L548 L549 L550 L551 L552L553 L555 L556 L559 L562
    Códigos/Certificações
    ICC ES ESR-1374
    Liberação de Material FHA 1150e e 930e

    Quer mais informações sobre o controle de som?
    Visite www.mysoundchek.com para saber mais sobre produtos e práticas de controle de som.

    Especificação técnica
    • Ref. única440-SoundBarrier
    • Família de produtoFlooring Specialties and Accessories
    • Grupo de produtosSoundBarrier
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-16
    • Número da edição1
    Afins
    • Material principalGesso
    • Desenhado emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPisos - Outros
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit