Publique seus produtos
Base cabinet A030294 Mono

Base cabinet A030294 Mono

Traduzido pelo Google,
Frente Mono Branco. - Frente plana com borda levemente arredondada. - Placa de fibra de 16mm (MDF). - A frente tem acabamento em laca branca mate resistente. Código NCS indicativo mais próximo: S0500-N. - Aprovado para o selo de clima interno dinamarquês
Especificação
  • Storage unit with four Lux drawers.
Especificação técnica
  • Ref. únicaJPA030294
  • Grupo de produtosBase Cabinet
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2023-08-23
  • Número da edição1
  • Altura (mm)704
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)565
Afins
  • Material principalMDF
  • Material secundárioPlaca MFC
  • Desenhado emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso Neto (kg)14.24
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClassCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • Título UniFormat II da CSIFixed Furnishings

Disponibilidade regional

Europa
Denmark
Sweden
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit