Publique seus produtos
NEXTFRAME® Duct Panel, Horizontal Cable Management

NEXTFRAME® Duct Panel, Horizontal Cable Management

Traduzido pelo Google,
Especificações
  • Material do painel: 16 ga. Aço Laminado a Frio.
  • Material da tampa: 16 ga. Aço Laminado a Frio.
  • Anel: Haste de aço de 0,225” de diâmetro.
  • Revestimento em pó preto durável.
  • Requisitos de transporte GR-63-CORE.
  • Patente dos EUA No. 6.215.069.

Recursos e benefícios
  • Toda a construção de aço - resistente, não inflamável, sem fixadores para desgastar ou quebrar, sem dedos para mexer.
  • Os componentes se encaixam rapidamente sem o uso de ferramentas.
  • Componentes modulares facilmente configurados em campo para se adaptarem a aplicações exigentes.
  • O espaço generoso entre os anéis alivia o congestionamento.
  • O design verde minimiza o peso e o teor de aço.
  • O espaço generoso entre os anéis alivia o congestionamento.
  • Categoria 6A - organizador profundo jumbo 3x6 perfeito para instalações Cat 6A de alta densidade.
  • Anéis de haste de aço robustos.
  • Furos de passagem com bordas laminadas.
  • Anéis redondos amigáveis ao cabo.
  • Trava no lugar quando completamente aberto para evitar que a tampa seja removida ou perdida.
Especificação técnica
  • Ref. únicanextframe-duct-panel-horizontal
  • Família de produtoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCable Management
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-08
  • Número da edição1
  • Altura (polegadas)19
  • Largura (polegadas)4
  • Profundidade (polegadas)1.75
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de Controle

Disponibilidade regional

América do Norte
United States