Publique seus produtos
NEXTFRAME® Z Channel, Vertical Cable Management

NEXTFRAME® Z Channel, Vertical Cable Management

Traduzido pelo Google,
O design inovador do Hubbell incorpora muitos recursos patenteados que economizam mão de obra que aceleram a montagem e simplificam a manutenção. A durabilidade incomparável garante confiabilidade duradoura. Mais importante, os canais de cabo verticais NEXTFRAME® protegem o cabo eliminando o fluxo frio e mantendo o raio de curvatura adequado dos cabos que entram e saem do organizador, garantindo o máximo desempenho de transmissão do cabo.

ESPECIFICAÇÕES
  • Material do canal:
  • Quadro Z: 14 ga. Aço Laminado a Frio.
  • Canal C: 16 ga. Aço Laminado a Frio
  • Material da tampa: 16 ga. Aço Laminado a Frio
  • Acabamento: Acabamento durável em pó de cor preta ou alumínio.
  • Embalado para atender aos requisitos de transporte Telcordia GR-63-CORE.
  • Patente dos EUA No. 6.347.714.

Recursos e benefícios
  • Os carretéis de gerenciamento de cabos podem ser localizados ao longo do comprimento do canal para um roteamento de cabos adequado.
  • Monta-se rapidamente - os canais prendem-se ao rack do equipamento.
  • Os orifícios de passagem permitem o roteamento de cabos da frente para a traseira do rack, quando necessário.
  • Conjunto de canal enviado desmontado para economizar despesas de frete.
  • Construção robusta: 14 ga. Z-Frame resiste ao abuso.
  • Carretéis de gerenciamento de cabos: Garanta o raio de curvatura adequado;
  • Coloque onde for necessário ao longo do canal para um gerenciamento de cabos refinado.
  • Gerenciamento de cabos: Organize os cabos por grupos e pacotes.
  • As tampas frontais escondem o cabo e se encaixam facilmente no lugar.
  • A tampa articulada opcional oscila tanto para a esquerda como para a direita.
Especificação técnica
  • Ref. únicanextframe-zchannel-vertical
  • Família de produtoComputer Network Equipment
  • Grupo de produtosCable Management
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-08
  • Número da edição1
  • Altura (polegadas)77
  • Largura (polegadas)6
  • Profundidade (polegadas)11
Afins
  • Material principalAço
  • Desenhado emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de Controle

Disponibilidade regional

América do Norte
United States