Os painéis trapezoidais angulares são a solução perfeita quando o espaço do rack é um prêmio absoluto. A inclinação do painel de conexão permite que os cabos de conexão fluam para os canais verticais de gerenciamento de cabos de forma organizada, eliminando a necessidade de gerenciamento horizontal de cabos. Isso fornece um preenchimento de conectividade de maior densidade em racks e gabinetes. O painel keystone angular UDX é baseado na abertura keystone HPW padrão, facilitando a personalização de aplicativos multimídia. O recurso keystone também oferece uma opção configurável em campo com qualquer combinação de conectores XCELERATOR™, adaptadores keystone de fibra óptica e conectores AV. Além disso, a construção de borda laminada do painel keystone angular UDX fornece rigidez superior durante a terminação do conector e suporta pacotes de cabos multimídia/categoria 6A com seu gerenciamento de cabos traseiro opcional. O painel keystone angular UDX é muito útil quando se deseja flexibilidade, capacidade de alteração, desempenho misto e codificação de cores à medida que você avança. A flexibilidade no desempenho do sistema de categoria e as opções de cores XCELERATOR™ fornecem a capacidade de configurar para instalação de qualquer tamanho e adicionar conectores à medida que a rede se expande.
Características
O painel de terminação mais rápido da indústria.
Terminação de IDC em linha.
100% testado em fábrica.
As embalagens ecológicas utilizam materiais recicláveis e eliminam o excesso de resíduos de embalagens.
Balanceamento centralizado de acordo com as especificações do plugue da categoria 5e.
O design de PCB balanceado oferece espaço significativo sobre o padrão TIA Categoria 5e de até 100 MHz, proporcionando uma verdadeira garantia de aplicação.
A identificação de porta centralizada permite maior visibilidade das etiquetas e organização limpa do patch cord em um patch panel de 48 portas.
A construção de borda laminada fornece resistência robusta para eliminar a flexão durante a terminação.
Os painéis de fiação universal podem ser terminados usando os formatos de fiação T568B ou T568A.
A barra de gerenciamento de cabos opcional (CMBR) se conecta ao rack atrás do painel, proporcionando excelente alívio de tensão.
Especificações
Aplicação: Terceiros qualificados para transmissão Gigabit Ethernet IEEE 802.3.
Componente: Verificado por terceiros para o componente TIA-568-C.2 Categoria 5e.
Canal: Verificado por terceiros para conformidade com ISO 11801 Classe D.
Capacidade atual: Qualificado para PoE e PoE+ IEEE 802.3at.
Fabricação: 100% testado em fábrica.
Material de contato do nariz: Cobre Berílio com revestimento de metais preciosos com revestimento de níquel.
Desempenho de contato confirmado em toda a faixa de limites de deflexão (Especificação da FCC).