Publique seus produtos
Estados Unidos
Português (Brasil)
Idioma
Localização do projecto
Publique seus produtos
Inscreva-se
Entrar
hubbellwiring/products/bcb47d17-a41f-4255-be14-189ae9961bdc
início
Categorias
Instalações Elétricas
Controles
Ceiling sensor infrared, NEMA 4X enclosure
Disponível em Estados Unidos
Hubbell Wiring Device-Kellems
Seguir
Ceiling sensor infrared, NEMA 4X enclosure
Traduzido pelo Google,
Ver original
Interruptores e controle de iluminação, invólucro protetor para sensor de teto IR, NEMA 4X
Projetado para fornecer proteção contra materiais estranhos e água
Gabinete NEMA 4X
Download
Especificação técnica
Especificação técnica
Ref. única
hubbell-aicpe
Família de produto
Lighting Controls
Grupo de produtos
Extreme Temperature
Tipo
Objeto (objeto único)
Data de publicação
2015-09-28
Número da edição
1
Largura (polegadas)
6.5
Profundidade (polegadas)
2.07
Links
Links
Url do produto
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Wiring-Devices/Lighting-Controls/Extreme-Temperature/ACIPE/p/1544986
Descrição técnica
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_ACIPE_spec.pdf
Afins
Afins
Desenhado em
United States
Fabricado em
United States
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Instalações Elétricas - Controles
Disponibilidade regional
América do Norte
United States
Produtos similares
Hubbell Wiring Device-Kellems
Hubbell Trench Duct Series and Fittings
download
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
download
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.1
(
10
)
download
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.3
(
6
)
download
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C
download
Hubbell Wiring Device-Kellems
Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260
download