Publique seus produtos
Permanent wall system with Cover ex 2
Hyllteknik

Permanent wall system with Cover ex 2

Traduzido pelo Google,
O sistema de parede permanente é forte, simples e flexível. O trilho de parede é montado verticalmente na parede e possui orifícios perfurados em todo o caminho para facilitar o ajuste de altura dos suportes e extremidades das prateleiras. É uma estante fácil e acessível adequada para armazenamento no armazenamento e arquivos. Mas com um pouco de imaginação e escolhas criativas de material, os trilhos de parede também podem ser usados onde a aparência é alta. No conceito Cover você vai decorar sua parede e reabastecer com prateleiras onde quiser. Escolha cores revestidas a pó do nosso catálogo.
Especificação técnica
  • Ref. únicapvsmc2
  • Família de produtoShelving system
  • Grupo de produtosPermanent wall system
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2015-06-25
  • Número da edição1
  • Altura (mm)2571
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)314
Links
Afins
  • Material principalAço
  • Material secundárioMadeira
  • Desenhado emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade regional
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
Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit