Publique seus produtos
1511R Tied Universal Expansion Joints
Hyspan

1511R Tied Universal Expansion Joints

Traduzido pelo Google,

Juntas de expansão de fole laminado série 1500

As Juntas de Expansão de Fole Laminado Série 1500 são projetadas para instalações onde o movimento principal é axial. Os projetos padrão são de 2” a 14” NPS com compressão axial de 2” ou 3”. As condições de serviço são de 150 PSIG ou 300 PSIG a 500°F.

O elemento de fole é integrado ao projeto para fornecer a área efetiva mínima e o impulso de pressão resultante. A construção laminada resulta em um ciclo de vida ideal e menor constante de mola possível. Um liner de fluxo de aço inoxidável é padrão com redução insignificante da área de fluxo e interferência de fluxo resultante. As juntas de expansão de fole laminado da série 1500 padrão estão disponíveis em estoque e têm uma garantia de substituição total de cinco anos.

Especificação técnica
  • Ref. únicahyspan-1511R
  • Família de produtoPlumbing
  • Grupo de produtosPipework Fittings
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-03
  • Número da edição1
Afins
  • Material principalAço Carbono
  • Material secundárioAço inox
  • Desenhado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectHidráulica - Juntas
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Descrição Uniclass 2015Expansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Expansion Fittings and Loops for HVAC Piping
  • Número OmniClass23-27 43 15
  • Título OmniClassPipe Expansion Joints

Disponibilidade regional

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit