Publique seus produtos
BLOX Mobile Unit Screen - MOB 06
BLOX Mobile Unit Screen - MOB 06

    BLOX Mobile Unit Screen - MOB 06

    Traduzido pelo Google,

    A BLOX Mobile Unit traz criatividade dinâmica para o local de trabalho. Adicione quadro de vidro magnético e gravável, quadro de avisos ou tela de TV à sua unidade e melhore a funcionalidade com acessórios como tomadas elétricas, mesas laterais, bandejas para lápis ou cabides, tornando cada unidade versátil e adaptável às suas necessidades.

    Sobre BLOX

    BLOX é um kit de peças inovador e escalável, projetado para se adaptar perfeitamente às necessidades em evolução do seu espaço de trabalho — com o clique de um bloco.

    Projetado com estruturas internas robustas que se conectam sem esforço, o BLOX elimina a necessidade de marcenaria tradicional, permitindo que você reaproveite e reconfigure seu ambiente com facilidade. Os painéis e tampos externos estão disponíveis em uma variedade de materiais, dando a você infinitas possibilidades de atualizar e desenvolver a aparência do seu sistema BLOX ao longo do tempo.

    Projetado para desmontagem e com a circularidade em mente, o BLOX é uma escolha ambientalmente consciente para as necessidades em constante mudança do local de trabalho moderno.

    Especificação
    • • Asset Type: Fixed

      • Duration Unit: Years

      • Expected Life: 5

      • Material: Wood

      • Model Reference: System

      • Name: BLOX System

      • Warranty Description: 5 year complete warranty

      • Warranty Duration Labour: n/a

      • Warranty Duration Parts: n/a

      • Warranty Duration Unit: Years

    Especificação técnica
    • Ref. únicablox-mobile-unit-mob-06
    • Família de produtoBLOX System
    • Grupo de produtosBLOX – Mobile Unit
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-07
    • Número da edição1
    • Altura (mm)1808
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)150
    Afins
    • Material principalMadeira
    • Desenhado emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Divisórias de Escritórios
    • Classificação IFCMobilia
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_90_33
    • Descrição Uniclass 2015Furniture trolleys

    Disponibilidade regional

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia