Publique seus produtos
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Traduzido pelo Google,
    Bico de parede Joy Neo L.180 mm (bico de banho JOY).
    Especificação
    • • JOY wall spout, 160mm, diameter 26mm. • CHECK square metal escutcheon (65x65mm) with rings logo IS. • ½” connection • Flowstraightener Caché Cascade Std C (M24x)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificação técnica
    • Ref. únicaBD170
    • Família de produtoJoy Neo
    • Grupo de produtosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número da edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)110
    • Profundidade (mm)285
    Afins
    • Material principalLatão
    • Peso Neto (kg)0.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Torneiras & Misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010862
    • Nome ETIMBath mixing tap
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Descrição Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClassFaucets

    Disponibilidade regional

    Ásia Europa África
    Qatar
    Bulgaria
    Egypt
    United Arab Emirates
    Czech Republic
    Germany
    Italy
    Poland
    Russia
    United Kingdom
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit