Publique seus produtos
Concept Air Cube 60cm Washbasin

Concept Air Cube 60cm Washbasin

Traduzido pelo Google,
Lavatório Concept air cube 60 cm, 1 torneira com transbordo
Especificação
  • 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
Especificação técnica
  • Ref. únicaE0766
  • Família de produtoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin taps
  • TipoObjeto (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-26
  • Número da edição1
  • Altura (mm)161
  • Largura (mm)601
  • Profundidade (mm)460
Afins
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Peso Neto (kg)14.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectInstalações Sanitárias - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_63
  • Descrição Uniclass 2015Pedestal wash basins

Disponibilidade regional

Europa
Guernsey
Ireland
Isle of Man
Jersey
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicativo Design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit