Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

ACTIVE Bath 150x70mm RECTANGULAR IG White

Ref. Exclusiva: K1822
Marca: Ideal Standard
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Baths
Largura (mm): 150
Altura (mm): 70
Profundidade (mm): 59
Data de publicação: 2018-12-07
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (11)
Rectangular bathtub for recessed installation - 150x70x59mm

Rectangular bathtub for recessed installation - 150x70x59mm


Material principal: Acrylic
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 18

Categoria BIMobject: Sanitary - Bath & Spas
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7211
Uniclass 1.4 Descrição: Baths
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Descrição: Baths
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Descrição: Baths
NBS Reference Código: 35-06-08
NBS Reference Descrição: Baths
OmniClass Número: 23-31 15 00
OmniClass Título: Bathtubs
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nome Valor
Color White
Material Acrylic

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados