Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

21/VENTUNO WASHBASIN 68X52 WHITE

Ref. Exclusiva: T0154
Marca: Ideal Standard
Familia do produto: Sanitary
Grupo do produto: Wall-hung wash basins
Largura (mm): 68
Altura (mm): 52
Data de publicação: 2018-12-07
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
Download (11)
21-Lavabo 680 mm

Lavabo 680 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 19.5

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Código: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Descrição: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Descrição: Wall-hung wash basins
NBS Reference Código: 35-79-94
NBS Reference Descrição: Wall-Hung Wash Basins
OmniClass Número: 23-31 13 00
OmniClass Título: Sinks
Este produto está disponível em:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nome Valor
Color White
Material Ceramics

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados