Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

MARMO - PE MARMO MONTE CARLO BLANCO 100X100 RET

Ref. Exclusiva: 68030002A
Marca: Incepa
Familia do produto: WALL TILE
Grupo do produto: MARMO
Largura (mm): 1000
Altura (mm): 13
Profundidade (mm): 1000
Data de publicação: 2019-01-11
Número da edição: 1
Tipo: Material de Construção
Download (4)

Porcellanato Esmaltado Polido com textura suave de mármore e leve variação de desenhos, indicado para áreas internas de tráfego intenso. Junta mínima recomendada de 1mm.

Branco, Polido, Acetinado Retificado 


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Pisos - Telhas
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Stone or tile flooring
Código UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Código: L5331
Uniclass 1.4 Descrição: Floor tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrição: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Descrição: Floor tiling systems
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descrição: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Polished Glazed Porcelain

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados