Publique seus produtos
ES10120BA - Round base for side tables with height 44cm
ES10120BA - Round base for side tables with height 44cm
ES10120BA - Round base for side tables with height 44cm
ES10120BA - Round base for side tables with height 44cm
ES10120BA - Round base for side tables with height 44cm
ES10120BA - Round base for side tables with height 44cm
ES10120BA - Round base for side tables with height 44cm
ES10120BA - Round base for side tables with height 44cm
    INCLASS

    ES10120BA - Round base for side tables with height 44cm

    Traduzido pelo Google,

    ESSENS OCASIONAL - Base redonda 22cm com altura 44cm (top não incluído)

    Desenhada por Jonathan Prestwich, a coleção ESSENS se expande com a adição de mesas laterais. As mesas laterais ESSENS OCCASIONAL combinam beleza, versatilidade e proporções harmoniosas. A base escultural é criada a partir do encontro de dois volumes essenciais em equilíbrio. O novo programa de mesas ESSENS OCASIONAL é composto por três bases confeccionadas em polietileno 100% reciclável, permitindo a composição tanto de mesas de centro quanto de laterais com tampos de diversos materiais e tamanhos.

    Especificação
    • ESSENS OCCASIONAL - Round base 22cm with height 44cm (top not included)

    Especificação técnica
    • Ref. únicaes10120ba
    • Família de produtoESSENS
    • Grupo de produtosESSENS
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-26
    • Número da edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)225
    • Profundidade (mm)225
    Afins
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioMadeira
    • Peso Neto (kg)11.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit