Publique seus produtos
atlas air 2.4
atlas air 2.4
atlas air 2.4
atlas air 2.4

    atlas air 2.4

    Traduzido pelo Google,

    Uma atenção cuidadosa aos detalhes caracteriza a série de cadeiras Atlas Air. A leveza do Atlas Air não está apenas enraizada no design, mas também na composição do material. Uma estrutura de alumínio fundido e reciclado reduz o peso do assento e a pegada ambiental. O assento é feito de malha resistente ao desgaste, o que contribui para a aparência esbelta e leve da cadeira. Concebido para a economia circular, o novo Atlas Air não contém materiais compostos.

    Especificação
    • The mesh seat is available in four colours, white, grey, black or rust brown. There is also a version of Atlas Air with a quilted seat pad in fabric or leather. Both a 4-feet and a 5-feet frame on glides are available, the 5-feet is always height-adjustable and can also be combined with casters. To facilitate repair, maintenance, and ultimate recycling, all its components are separable.

    Especificação técnica
    • Ref. únicaatlas-air-2-4
    • Família de produtoInspec
    • Grupo de produtosLammhults Collection
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-20
    • Número da edição1
    • Altura (polegadas)39.4
    • Largura (polegadas)26
    • Profundidade (polegadas)24.8
    Afins
    • Material principalAço revestido a pó
    • Desenhado emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso Neto (kg)20.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descrição Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClassResidential Chairs
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • Título UniFormat II da CSIMovable Furnishings

    Disponibilidade regional

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit