Publique seus produtos
interal CURTAIN WALL MN50SC TRANSOMS
interal CURTAIN WALL MN50SC TRANSOMS
interal CURTAIN WALL MN50SC TRANSOMS

    interal CURTAIN WALL MN50SC TRANSOMS

    Traduzido pelo Google,

    O sistema de parede cortina de silicone MN50 SC, que traz admiração visual para sua edificação, é um sistema stick que não permite vazamento de água para o interior da edificação sob nenhuma condição por meio da propriedade do canal de microcondensação e que permite aplicações de grande vão com a opções de perfis de montantes com diferentes profundidades. O sistema MN50 SC foi produzido usando peças especiais de fixação de vidro e silicone estrutural de dois componentes, que contribuem para a estética do edifício com aparência de vidro total. As peças de fixação especiais tornam o sistema único, e também o processo de colagem do vidro isolante não é diferente da colagem convencional. As peças de fixação podem ser facilmente fixadas por meio de fixação no canal das peças de suporte de vidro, e também não há necessidade de fixar as peças de fixação especiais no canal deslizante. Os módulos de vidro podem ser instalados no local de forma fácil e eficiente por meio deste método de fixação especial.

    Especificação
      • High thermal insulation,
      • Micro condensation channels,
      • With the project special connection types, low production cost,
      • 50 mm body width,
      • Independent performance on site workmanship with binned (milled) installation option,
      • Flat cutting mounting option,
      • Cascade angular rotation capability (45-90 °),
      • EPDM air, water and sealing wicks, silicone dust wicks,
      • Successfully completed performance tests,
      • Production of QUALANOD and QUALICOAT certified profiles in all RAL colors and anodized options,
      • Static and heat diagrams that facilitate all selection and ordering process
    Especificação técnica
    • Ref. únicainteral_CW_MN50SC_TRANSOMS
    • Família de produtoCurtain Wall Systems
    • Grupo de produtosMN50 SC
    • TipoObjeto (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-21
    • Número da edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)50
    Links
    Afins
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Desenhado emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Cortina
    • Classificação IFCParede Cortina

    Disponibilidade regional
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
    Aplicativo Design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM próximos ao Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha o LCA de carbono incorporado (A1-A3) diretamente do Revit