Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Smartwall Fireguard

Ref. Exclusiva: smartwall-fireguard
Marca: ISOBOX Isolation
Familia do produto: Facade
Grupo do produto: ETICS
Largura (mm): 1200
Profundidade (mm): 200
Data de publicação: 2014-10-12
Número da edição: 1
Tipo: Objeto (objeto único)
SMARTWALL FIREGUARD Lamella is a mineral wool slab to be installed as a firebreak with EPS external wall insulation according to fire safety guidelines.

Fire Protection : A1 Euroclass

Compulsory in France for the 3rd and 4th category of dwelling houses and for public buildings with at least three storeys ( including ground storey)

  • Thermal conductivity (W/(m.K)) : 0,036
  • Fire-resistance rating : A1
  • Thickness tolerance : T5
  • Traction resistance : TR10
  • Compression strength : CS(10)30
  • Dimensional stability at specified temperature : DS(70,-)
  • Dimensional stability at specified temperature and humidity levels : DS(70,90)
  • Short term water permeability in partial immersion : WS
  • Volumetric mass density (kg/m3) : > 90


Material principal: Insulation
Material secundario: Mineral wool
Projetado em: France
Fabricado em: France

Categoria BIMobject: Materiais de Construção - Isolamento
Classificação IFC: Building Element
Nome UNSPSC: Fire protection
Código UNSPSC: 4619
Uniclass 1.4 Código: L6811
Uniclass 1.4 Descrição: Fireproofings
Uniclass 2.0 Código: PR-45-06-49
Uniclass 2.0 Descrição: Mineral Wool Fire Stopping
Uniclass 2015 Código: Pr_25_80_81_51
Uniclass 2015 Descrição: Mineral wool fire stopping
NBS Reference Código: 45-06-49
NBS Reference Descrição: Mineral Wool Fire Stopping
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 81 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mineral-Fiber Fireproofing
OmniClass Número: 23-13 25 11
OmniClass Título: Fireproofing
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
Este produto está disponível em:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nome Valor
Flame Spread Index Euroclass A1
Material Mineral wool
Thermal Insulance Lambda = 0,036 W/m·K
Thermal Resistance 2.75 — 5.55 m²K/W
Thickness 100 mm — 200 mm

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados